Marque: Burndy
No de catalogue: YBM25L2
YBM25L2.
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YBM25L2
Indice de matrice
58
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type de connecteur
Borne annulaire à drapeau
Type de placage
Etain
UPC
781810026212
UPC 14 Digit GTIN
00781810026212
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.66 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.67 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.72 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.56 pouces
Dimension - N en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 1/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 (275/#24)
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Borne annulaire à drapeau
Nombre d'unités sur la palette
29400
Quantité dans l'emballage
100