Marque: Burndy
No de catalogue: YAD1CM8E516
YAD1CM8E516.
Application
The YAD uninsulated OEM lug terminal is constructed of electrolytic copper
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAD1CM8E516
Indicateur EU RoHs
No
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810549209
UPC 14 Digit GTIN
00781810549209
Dimension - B Longueur en pouces
0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.57 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
43 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.71 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.70 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35 kV
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
18000
Quantité dans l'emballage
500