Marque: Burndy
No de catalogue: QA31B
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bars
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QA31B
Couple de serrage recommandé en lb-pi
325 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince simple
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810315323
UPC 14 Digit GTIN
00781810315323
Dimension - D en pouces
1.38 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-11/16
Dimension - Hauteur en millimètres
42.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
59 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.31 pouces
Dimension - N en pouces
0.69 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
17/32
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
250 (61) Navy-350 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
250 (61) Navy;300 (91) Navy;350 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
250-350 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
325 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pince simple
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
6