Marque: Burndy
No de catalogue: GKA4C
Application
For Direct Burial Applications In Earth Or Concrete
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
GKA4C
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type
GKA
Type de matériel - Vis
Steel - Stainless
Type de placage
Unplated
UPC
781810100998
UPC 14 Digit GTIN
00781810100998
Dimension - B Longueur en pouces
0.46 in
Dimension - Hauteur en millimètres
18 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.71 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
29 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.54 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.13 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1