HUBBELL CANADA
Borne à fourche thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants #10, YHSA10K10F
Image of YHSA10K10F Borne à fourche thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants #10, YHSA10K10F

Borne à fourche thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants #10, YHSA10K10F

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA10K10F

Borne thermorétractable en cuivre, languette à fourche, 10-12 AWG, montants #10, 1.16" L, 0.37" W, lame dentelée, étamée, pour utilisation sur des cond. en cuivre.

YHSA10K10F.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YHSA10K10F

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat shrink

Type de connecteur

Fork Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810477076

UPC 14 Digit GTIN

00781810477076

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.22 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

29 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.37 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.16 in

Dimension - N en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.00 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Fork Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag