Marque: Burndy
No de catalogue: TP1038
TP1038.
Application
For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TP1038
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810711446
UPC 14 Digit GTIN
00781810711446
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.26 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.34 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
33 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
19/64 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.3 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
2/5
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.28 in
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#12 AWG to #10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600