Marque: Burndy
No de catalogue: YAE22Z2
YAE22Z2.
Application
For Faster Installation While Maintaining Security If Supporting Screw Becomes Loose
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Flanged Fork
Catalog Number
YAE22Z2
Code de couleur
Amber
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAE-Z, Flanged
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Flanged Fork Terminal
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810803813
UPC 14 Digit GTIN
00781810803813
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/23 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.13 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.83 in
Dimension - N en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.24 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
26 AWG-20 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 26;AN 22;AN 20
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
26 - 20 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Flanged Fork Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
10000
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bulk