Marque: Burndy
No de catalogue: YAE18N15
YAE18N15.
Application
Types YAE-G and YAE-N terminals are rated 105 Deg C and meet military standard AS25036 Class 2 and SAE-AS7928 requirements
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE18N15
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
YAE-N
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
UPC
781810804261
UPC 14 Digit GTIN
00781810804261
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.07 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
.79 dans
Dimension - N en pouces
0.125 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
16/41
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 16 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000