HUBBELL CANADA
Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.07 in L, 0.30 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV10L36BOX
Image of YAEV10L36BOX Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.07 in L, 0.30 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV10L36BOX

Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.07 in L, 0.30 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, YAEV10L36BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV10L36BOX

Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.04 in L, .30 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max, 1.04 in L, .30 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

YAEV10L36BOX.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Application

For High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV10L36BOX

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type

YAEV, Heavy Duty

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

UPC

781810023082

UPC 14 Digit GTIN

00781810023082

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/10 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,30 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1,07 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.30 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,16 pouce

Dimension - P en pouces

0.09 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

15/79

Dimension - Z (pouces)

0.18 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 12-AN 10

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 12;AN 10

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str Aircraft-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Quantité dans l'emballage

50