HUBBELL CANADA
Borne à languette annulaire thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants de 1/2"., YHSA10K12RK
Image of YHSA10K12RK Borne à languette annulaire thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants de 1/2"., YHSA10K12RK
Discontinué

Borne à languette annulaire thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants de 1/2"., YHSA10K12RK

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA10K12RK

Borne à languette annulaire thermorétractable en cuivre pour 12 - 10 AWG et montants 1/2", étamée.

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YHSA10K12RK

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Heat shrink

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

UPC

781810477328

UPC 14 Digit GTIN

00781810477328

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

43 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.69 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.18 pouces

Dimension - N en pouces

0.36 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.00 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag