Marque: Burndy
No de catalogue: YE25R25
Application
for terminating aluminum or ACSR cable at cut-out, transformer and arrestor.
Catalog Number
YE25R25
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
K-5/8-1;243;BG;8A
Marque des goujons
HYPLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
YE-R
Type de placage
Tin
UPC
781810154151
UPC 14 Digit GTIN
00781810154151
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.625 in
Dimension - P en pouces
2.50 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25