HUBBELL CANADA
Borne pour tubes en aluminium, 1 trou pour tampon, #10 Str., #10 montants, 1.22 IN L, .41 IN W, YA10ATN
Image of YA10ATN Borne pour tubes en aluminium, 1 trou pour tampon, #10 Str., #10 montants, 1.22 IN L, .41 IN W, YA10ATN

Borne pour tubes en aluminium, 1 trou pour tampon, #10 Str., #10 montants, 1.22 IN L, .41 IN W, YA10ATN

Marque: Burndy

No de catalogue: YA10ATN

14-10 AWG, Borne AL, Un trou, #10, Taille des montants, AL9CU, Chanfrein interne, étamé, prérempli PENETROX™, Capuchon d'extrémité, UL/CSA, 90°C, Jusqu'à 35kV, Code couleur, Matrice Index.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA10ATN

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810742259

UPC 14 Digit GTIN

00781810742259

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,50 pouce

Dimension - D en pouces

0.50 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

31 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.22 pouces

Dimension - N en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Z (pouces)

0.30 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

10 AWG

Conducteurs - AL taille Str

10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 Str.

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 rues

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Quantité dans l'emballage

20