HUBBELL CANADA
Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 4 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAH4044N
Image of NAH4044N Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 4 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAH4044N

Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 4 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAH4044N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAH4044N

Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 4 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 x 4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAH4044N

Conception à embrochage

Body and Cap

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810002902

UPC 14 Digit GTIN

00781810002902

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-31/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.62 pouces

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-31/50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

66.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

175 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-11/25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

71 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.88 pouces

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

4 x 4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 x 4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1