Marque: Burndy
No de catalogue: YE2CLH129
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Shrouded
Catalog Number
YE2CLH129
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
162
Isolation
Y
Marque des goujons
HYSEALPLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYSEALPLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Shrouded Pin Terminals
Type de connecteur
INLINE PIN
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810023358
UPC 14 Digit GTIN
00781810023358
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.38 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.75 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.91 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
229 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.00 in
Dimension - P en pouces
6.06 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
INLINE PIN
Nombre d'unités sur la palette
4200
Quantité dans l'emballage
25