HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6-2/0 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA26U
Image of KA26U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6-2/0 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA26U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6-2/0 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA26U

Marque: Burndy

No de catalogue: KA26U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6-2/0 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA26U

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810370100

UPC 14 Digit GTIN

00781810370100

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.81 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

4/5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

20.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.80 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

37 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.63 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

63/100 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.64 in

Dimension - Largeur en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.47 in

Dimension - N en pouces

0.45 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Hauteur de l'emballage

3.45 in

Largeur de l'emballage

4.75 in

Longueur de l'emballage

5.5 in

Poids de l'emballage

1.69 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Diamètre nominal

0.184, 0.184, 0.206, 0.232, 0.232, 0.260, 0.260, 0.292, 0.320, 0.328, 0.360, 0.368, 0.390, 0.414, 0.438

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14-2/0

Conducteurs - AL taille Str

14;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14-2/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14;5;4;3;2;1;1/0;2/0

Nombre de conducteurs

1

Tailles (calibres) de conducteurs

6-2/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

28800

Quantité dans l'emballage

900