Marque: Burndy
No de catalogue: K11A30U
Application
For Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
K11A30U
Clé hexagonale
3/4
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Empilés
Type de placage
Plaqué étain
UPC
781810370261
UPC 14 Digit GTIN
00781810370261
Dimension - D en pouces
0.94 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
51.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.03 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
76 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.02 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.02 in
Dimension - Largeur en millimètres
25 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.47 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
11/16
Dimension - Taille des filets
5/16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Hauteur de l'emballage
3.4 in
Largeur de l'emballage
3.75 in
Longueur de l'emballage
4.3 in
Poids de l'emballage
0.91 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 Str.- 300 Kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 Str.- 300 Kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil
Nombre de conducteurs
2
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG-300 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Empilés
Nombre d'unités sur la palette
2304
Quantité dans l'emballage
72