Marque: Burndy
No de catalogue: K11A39U2
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
K11A39U2
Clé hexagonale
3/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Indicateur EU RoHs
No
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Empilés
Type de placage
Plaqué étain
UPC
781810370292
UPC 14 Digit GTIN
00781810370292
Dimension - D en pouces
2.31 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
76.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.02 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
125 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.52 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-69/100 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.52 in
Dimension - Largeur en millimètres
43 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4,91 et
Dimension - N en pouces
0.38 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
13/16
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.38 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG (Str)-750 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG (Str)-750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil
Nombre de conducteurs
2
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG-750 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
NC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Empilés
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
18