HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K11A36U2
Image of K11A36U2 Borne universelle en aluminium, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K11A36U2

Borne universelle en aluminium, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K11A36U2

Marque: Burndy

No de catalogue: K11A36U2

Borne universelle en aluminium, 2 trous, deux : 2 AWG (Str)-600 kcmil, montants 3/8", espacement des trous de montants 1.38", 2 vis, nominale Al/Cu, étamée.

  • Cosses de panneau à double valeur nominale
  • Construites à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance
  • Électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Borne universelle, ces cosses de panneau à double classification sont construites à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance et électroétamées pour fournir une faible résistance de contact.

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

K11A36U2

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Empilés

Type de placage

Plaqué étain

UPC

781810370285

UPC 14 Digit GTIN

00781810370285

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.31 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

76.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.02 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

125 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.52 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/2 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.52 in

Dimension - Largeur en millimètres

38 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4,91 et

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

15/16

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG (Str)-600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG (Str)-600 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Type de connecteur

Empilés

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

576

Quantité dans l'emballage

18