Marque: Burndy
No de catalogue: KA40U2N
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KA40U2N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810370452
UPC 14 Digit GTIN
00781810370452
Dimension - D en pouces
3.03 in
Dimension - Hauteur en millimètres
49.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.95 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
121 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.75 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-3/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.77 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.75 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AL plage de tailles Str
300 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Tailles (calibres) de conducteurs
300-800 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
2520
Quantité dans l'emballage
3