HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 14-2 AWG (Str), K3A2U4
Image of K3A2U4 Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 14-2 AWG (Str), K3A2U4

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 14-2 AWG (Str), K3A2U4

Marque: Burndy

No de catalogue: K3A2U4

Borne à vis universelle en aluminium, 3 conducteurs, 4 trous, 14-2 AWG (Str), montants de 5/16", espacement des trous de 0,88", 3 vis, classement Al/Cu, étamage.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Nombre de vis

3

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

K3A2U4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Parallel Set-Screw

Type de placage

Tin plated

UPC

781810370377

UPC 14 Digit GTIN

00781810370377

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.63 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

0.88 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

15.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

55.62 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.64 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-59/100 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.64 in

Dimension - Largeur en millimètres

40 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.19 in

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.57 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

11/32

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14-2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14-2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Nombre de vis

3

Type de connecteur

Parallel Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10800

Quantité dans l'emballage

6