HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 14-2/0 AWG (Str), K3A26U2N
Image of K3A26U2N Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 14-2/0 AWG (Str), K3A26U2N

Borne universelle en aluminium, 3 conducteurs, 14-2/0 AWG (Str), K3A26U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: K3A26U2N

Borne à vis universelle en aluminium, 3 conducteurs, 2 trous, 14-2/0 AWG (Str), montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 3 vis, classement Al/Cu, étamage.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

3

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

K3A26U2N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Indicateur EU RoHs

No

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Parallel Set-Screw

Type de placage

Tin plated

UPC

781810601051

UPC 14 Digit GTIN

00781810601051

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.06 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

45.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.79 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

95 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.97 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-19/20 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.97 in

Dimension - Largeur en millimètres

50 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.75 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.57 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 Str.-2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 Str.-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

3

Type de connecteur

Parallel Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3456

Quantité dans l'emballage

108