HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 2 AWG (str)-600 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1,75", 8 vis, alu/cu, étamé, KK4A36U4N
Image of KK4A36U4N Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 2 AWG (str)-600 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1,75", 8 vis, alu/cu, étamé, KK4A36U4N

Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 2 AWG (str)-600 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1,75", 8 vis, alu/cu, étamé, KK4A36U4N

Marque: Burndy

No de catalogue: KK4A36U4N

Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 2 AWG (str)-600 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 8 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

4

Catalog Number

KK4A36U4N

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERMINAL

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Type de placage

Plaqué étain

UPC

781810601112

UPC 14 Digit GTIN

00781810601112

Dimensions

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

38.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.51 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

143 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

5.04 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.63 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 Str. - 600 Kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 Str. - 600 Kcmil

Nombre de conducteurs

4

Nombre de fils

4

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

432

Quantité dans l'emballage

12