HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 6 AWG (Str)-250 kcmil, K4A29U4N
Image of K4A29U4N Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 6 AWG (Str)-250 kcmil, K4A29U4N

Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 6 AWG (Str)-250 kcmil, K4A29U4N

Marque: Burndy

No de catalogue: K4A29U4N

Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 4 trous, 6 AWG (str)-250 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1,75", 4 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

K4A29U4N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Type de placage

Plaqué étain

UPC

781810601068

UPC 14 Digit GTIN

00781810601068

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.16 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.19 in

Dimension - Hauteur en millimètres

30.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

108 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.69 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3-69/100 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

94 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.25 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG (Str)-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG (Str)-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-250 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Type de connecteur

Vidéo parallèle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

576

Quantité dans l'emballage

18