HUBBELL CANADA
Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis, KPA8CUP
Image of KPA8CUP Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis, KPA8CUP

Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis, KPA8CUP

Marque: Burndy

No de catalogue: KPA8CUP

Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis.

  • Borne en alliage de cuivre (non plaquée) pour joindre une large gamme de câbles à des plots d'équipement ou à des borniers
  • la languette et le corps sont de conception monobloc, la barre de pression égalise la pression sur le conducteur et empêche la vis de couper dans le câble

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

KPA8CUP

Couple de serrage recommandé en lb-pi

35

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SCRULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

Type de quincaillerie

# 12-24 SLOT

UPC

781810354353

UPC 14 Digit GTIN

00781810354353

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.56 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

64/79 in

Dimension - Hauteur en millimètres

20.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

26 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.38 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.04 in

Dimension - N en pouces

0.22 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

35

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

50400

Quantité dans l'emballage

100