HUBBELL CANADA
Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis ; vis verte, KPA8CUPG10
Image of KPA8CUPG10 Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis ; vis verte, KPA8CUPG10

Borne à vis en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-6 AWG (Str), #10 montants, 1 vis ; vis verte, KPA8CUPG10

Marque: Burndy

No de catalogue: KPA8CUPG10

Borne en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol) -6 AWG (Str), goujon #10, 1 vis ; Vis verte.

  • Borne en alliage de cuivre (non plaquée) pour joindre une large gamme de câbles à des plots d'équipement ou à des borniers
  • la languette et le corps sont de conception monobloc, la barre de pression égalise la pression sur le conducteur et empêche la vis de couper dans le câble

Général

Catalog Number

KPA8CUPG10

Couple de serrage recommandé en lb-pi

35

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810043981

UPC 14 Digit GTIN

00781810043981

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

26.4 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

9.4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.04 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.1 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimensions

1.04 po x 0.38 po x 0.81 po

Hauteur

0.81 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.04 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

35

Configuration

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1