HUBBELL CANADA
Bornes en cuivre à usage intensif isolées nylon, anneau, montants 1/4, YAE10N3M
Image of YAE10N3M Bornes en cuivre à usage intensif isolées nylon, anneau, montants 1/4, YAE10N3M

Bornes en cuivre à usage intensif isolées nylon, anneau, montants 1/4, YAE10N3M

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE10N3M

BORNE ISOLÉE EN NYLON, ANNEAU DE PRÉHENSION ISOLANT PLUSIEURS DOIGTS.

YAE10N3M.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE10N3M

Code de couleur

Yellow

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

UPC

781810028483

UPC 14 Digit GTIN

00781810028483

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.54 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.39 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.44 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 12;AN 10

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau