Marque: Burndy
No de catalogue: YAES10K12
YAES10K12.
Application
For Class 1E Critical Circuits And Non-Critical Nuclear Associated Applications
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAES10K12
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
Radiation Resistant KYNAR Ring Tongue
Type d'isolant
Kynar
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
UPC
781810810569
UPC 14 Digit GTIN
00781810810569
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
28 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.12 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
IEEE 323
Normes - Conforme aux normes industrielles
IEEE 323
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000