HUBBELL CANADA
Bornes à usage intensif à compression irréversible non percées., YGHA282NU
Image of YGHA282NU Bornes à usage intensif à compression irréversible non percées., YGHA282NU

Bornes à usage intensif à compression irréversible non percées., YGHA282NU

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHA282NU

Bornes à usage intensif à compression irréversible non percées.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGHA282NU

Indice de matrice

17

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810277126

UPC 14 Digit GTIN

00781810277126

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-9/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.18 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.89 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

125 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.22 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.94 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;UL468A-468B;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2900

Quantité dans l'emballage

10