HUBBELL CANADA
Borniers, 9 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG en aluminium, UL/CSA, style pince à vis, TBWE-9
Image of TBWE-9 Borniers, 9 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG en aluminium, UL/CSA, style pince à vis, TBWE-9

Borniers, 9 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG en aluminium, UL/CSA, style pince à vis, TBWE-9

Marque: Killark

No de catalogue: TBWE-9

Borniers, 9 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG aluminium, UL/CSA, style pince à vis.

  • Les bornes sont munies de bornes à vis de serrage qui peuvent recevoir des fils d'aluminium ou de cuivre
  • des bandes de marquage TMS sont incluses.

Les bornes à vis sont conçues pour recevoir des fils d'aluminium ou de cuivre. Des bandes de marquage TMS sont incluses. Lorsque plus d'une borne est nécessaire, un bac de montage doit être utilisé pour faciliter le montage et le câblage.

Général

Application

Boîtier de montage dans les boîtes de jonction des séries EXB, XJB, GR, DB. Utilisation pour le raccordement et la disposition des câbles de commande pour les applications de panneaux de commande et de tableaux de distribution.

Catalog Number

TBWE-9

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

TBWE Series

Type

Borne à 9 circuits

UPC

783936640273

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.399

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer