Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6023
Produit standard
Application
Anti-intempéries
Catalog Number
HBL6023
Conditions environnementales
Accessoire anti-intempéries
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Elastomère / Elastomère
Matériel - quincaillerie de montage
Dispositif monté
Spécifications
Material - Thermoplastic Elastomer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 15A 2 and 3-Wire Devices
Type
Protecteur anti-intempéries
Type d'article
Protecteur
UPC
783585752433
Poids
0.15 lb
Conditions environnementales
Accessoire anti-intempéries
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
20