HUBBELL CANADA
Image of HBL6031 Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock®, HBL6031

Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock®, HBL6031

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6031

Soufflet anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock® 20A, soufflet à triple étanchéité pour les protecteurs avec jeu de cordons ou les connecteurs avec entrée à bride.

  • Revêtement de protection contre les intempéries
  • matériau élastomère thermoplastique durable
  • conception nervurée offrant une prise sûre

Produit standard

Général

Catalog Number

HBL6031

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomère / Elastomère

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 3-Wire Devices

Type

Protecteur anti-intempéries

Type d'article

Protecteurs anti-intempéries

UPC

783585752501

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

20