Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7716C
Produit standard
Catalog Number
HBL7716C
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Elastomère / Elastomère
Spécifications
Material - Thermoplastic Elastomer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 50A Devices
Type
Protecteur anti-intempéries
Type d'article
Protecteurs anti-intempéries
UPC
783585809502
Poids
0.25 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10