HUBBELL CANADA
Image of HBL7717C Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock®, HBL7717C

Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock®, HBL7717C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7717C

Botte anti-intempéries Twist-Lock® Seal-Tite® pour connecteurs.

  • Revêtement de protection contre les intempéries
  • matériau élastomère thermoplastique durable
  • conception nervurée offrant une prise sûre

Produit standard

Général

Catalog Number

HBL7717C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomère / Elastomère

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 50A Devices

Type

Protecteur anti-intempéries

Type d'article

Protecteurs anti-intempéries

UPC

783585752617

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

1