Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL60CM36
Standard Product
Application
Long Boot for 20 and 30A 4 and 5-Wire
Catalog Number
HBL60CM36
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Elastomer / Elastomeric
Performance
Spécifications
Material - Thermoplastic Elastomer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 4 and 5-Wire Devices
Type
Weatherproof Boot
Type d'article
Weatherproofing Boots
UPC
783585752587
Poids
0.55 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10