HUBBELL CANADA
Image of HBL6028 Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires, HBL6028

Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires, HBL6028

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6028

Bottes anti-intempéries, bottes pour dispositifs anti-intempéries, noires.

  • Couverture de protection contre les intempéries
  • Matériau en élastomère thermoplastique durable
  • Conception nervurée pour une bonne prise en main

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL6028

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For Variload Devices

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

UPC

783585809236

Dimensions

Poids

0.55 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10