Marque: Killark
No de catalogue: CUP-3-EX
Les bouchons filetés Killark sont utilisés pour boucher les trous taraudés ou les moyeux. Versions Ex certifiées Quad Listed. Disponible dans une large gamme de tailles et fini en aluminium, acier et fer sans cuivre avec galvanoplastie en zinc.
Catalog Number
CUP-3-EX
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
CUP Series
Type
Recessed Plug
Type de fini
Natural
UPC
783936049656
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50