Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PC60
Étanchéité
Application
Tous les 60 et 63 ampères
Catalog Number
PC60
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Série
Accessories
Spécifications
Type
Fits all 60 and 63A
Type
Capuchons de fermeture
Type d'article
Couvercle du bouchon
UPC
783585373607
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
810
Quantité dans l'emballage
10