Marque: Burndy
No de catalogue: KS28
Catalog Number
KS28
Couple de serrage recommandé en lb-pi
650 in
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Unplated
UPC
781810422007
UPC 14 Digit GTIN
00781810422007
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
53 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.17 in
Dimension - Largeur en millimètres
30 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.46
Dimensions
2.46 po x 1.18 po x 1.35 po
Hauteur
1.35 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
1.18 in
Largeur de l'emballage
Longueur
2.46 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
1 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
1 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1 STR - 4/0 STR
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1 STR - 4/0 STR
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
650 in
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25