HUBBELL CANADA
Image of KS27 Boulon fendu en cuivre, Cu : 1 AWG-3/0 AWG (Str) (Run), KS27

Boulon fendu en cuivre, Cu : 1 AWG-3/0 AWG (Str) (Run), KS27

Marque: Burndy

No de catalogue: KS27

Boulon fendu en cuivre, Cu : 1 AWG-3/0 AWG (Str) (Run).

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Application

For Direct Burial Cables

Catalog Number

KS27

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

N

Type

KS

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Unplated

UPC

781810013557

UPC 14 Digit GTIN

00781810013557

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

47 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.17 in

Dimension - Largeur en millimètres

30 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.04

Dimension - Méplats croisés en pouces

1.36 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.17 in

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

8 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

1 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1 STR - 3/0 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1 STR - 3/0 STR

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 in

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

25