HUBBELL CANADA
Image of KS31 Boulon fendu en cuivre, Cu : 1/0 AWG (Str)-350 kcmil (Run, KS31

Boulon fendu en cuivre, Cu : 1/0 AWG (Str)-350 kcmil (Run, KS31

Marque: Burndy

No de catalogue: KS31

Boulon fendu en cuivre, Cu : 1/0 AWG (Str)-350 kcmil (Run).

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Application

For Direct Burial Cables

Catalog Number

KS31

Couple de serrage recommandé en lb-pi

650 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

N

Type

KS

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Unplated

UPC

781810014257

UPC 14 Digit GTIN

00781810014257

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.41 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-41/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

36 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.6

Dimension - Méplats croisés en pouces

1.70 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.41 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

1/0 -350 kcmil

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

1/0 -350 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1/0 STR - 350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1/0 STR - 350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires

19 #8

Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires

19 #8

Conducteurs - Plage de rebars taille

5

Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal

19 #8

Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal

19 #8

Conducteurs - Taille Rebar

5

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

650 in

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1