Marque: Burndy
No de catalogue: KS90
Application
For Direct Burial Cables
Catalog Number
KS90
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Type
KS
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810015254
UPC 14 Digit GTIN
00781810015254
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
9/20 in
Dimension - B Longueur en pouces
.45 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
19/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
10 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.85
Dimension - Méplats croisés en pouces
.50 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.38 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
16 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
10 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
12 STR. 10 STR.
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
8 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
12 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
16 STR.
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
16 AWG;14 AWG;12 AWG;10 AWG
Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires
#10
Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires
#10
Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins
#10
Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein
#10
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 in
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
99000
Quantité dans l'emballage
100