Marque: Burndy
No de catalogue: KS25
Application
For Direct Burial Applications In Earth Or Concrete, Copper
Catalog Number
KS25
Couple de serrage recommandé en lb-pi
385 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Type
KS, Compact
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Unplated
UPC
781810013106
UPC 14 Digit GTIN
00781810013106
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
83/100 in
Dimension - B Longueur en pouces
.83 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
45 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.73 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
73/100 in
Dimension - Largeur en millimètres
19 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.77
Dimension - Méplats croisés en pouces
0.94 in
Largeur
0.73 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
14 AWG-1/0
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
4 AWG-1/0
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 STR - 1/0 STR
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 STR - 1/0 STR
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires
2/0
Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires
5 D AWG;5 P AWG;4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG;3 A AWG;3 J AWG;3 K AWG;3 N AWG;3 P AWG;2 A AWG
Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires
2/0
Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires
5 D AWG-2 A AWG
Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins
2/0
Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal
4 D AWG-2 A AWG
Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein
2/0
Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal
4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG;3 A AWG;3 J AWG;3 K AWG;3 N AWG;3 P AWG;2 A AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
385 in
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
50