Marque: Burndy
No de catalogue: KS23
Application
For Direct Burial Applications In Earth Or Concrete, Copper
Catalog Number
KS23
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KS
Marque des goujons
SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Type
KS, Compact
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810012758
UPC 14 Digit GTIN
00781810012758
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
18/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
.72 po
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
39 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.62 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
31/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
16 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.54
Dimension - Méplats croisés en pouces
0.82 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.62 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
14 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
1 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 STR - 2 STR
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
1 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 STR - 2 STR
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14 AWG;12 AWG;10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires
#1
Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires
3 #7;3A;5D
Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires
#1
Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires
3 #7-5D
Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins
#1
Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal
3 #7-5D
Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein
#1
Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal
3 #7;3A;5D
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
44000
Quantité dans l'emballage
100