Marque: Burndy
No de catalogue: KS17
Application
For Direct Burial Applications In Earth Or Concrete, Copper
Catalog Number
KS17
Couple de serrage recommandé en lb-pi
165 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Température max. de fonctionnement (°C)
90 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Type
KS, Compact
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810011508
UPC 14 Digit GTIN
00781810011508
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
29/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
.58 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
29 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.45 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
9/20 in
Dimension - Largeur en millimètres
11 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.14
Dimension - Méplats croisés en pouces
0.63 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.45 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
14 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
8 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
8 STR - 6 STR
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 STR - 6 STR
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires
9-1/2 D;8A ;3#12
Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires
9-1/2 D-3#12
Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins
6 AWG
Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal
9-1/2D -3#12
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
9-1/2 D-3#12
Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein
6 AWG
Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal
9-1/2D ;8A ;3#12
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
9-1/2 D;8A ;3#12
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
165 in
Plage de température de fonctionnement (°C)
0 - 90
Plage de température de fonctionnement (°F)
32 - 194
Température max. de fonctionnement (°C)
90 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
99000
Quantité dans l'emballage
100