Marque: Burndy
No de catalogue: KS173
Application
For Copper, Copperweld, Direct Burial Cables
Catalog Number
KS173
Couple de serrage recommandé en lb-pi
165 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
N
Type
KS-3
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Unplated
UPC
781810021507
UPC 14 Digit GTIN
00781810021507
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
25 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.70 in
Dimension - Largeur en millimètres
18 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.98
Dimension - Méplats croisés en pouces
.62 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
0.7 in
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
8 STR - 6 STR
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 STR - 6 STR
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
16 AWG;14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires
8 D AWG;7 A AWG;7 D AWG;6 A AWG
Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires
8 D AWG-6 A AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils bimétal pleins
12 AWG-6 AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fil de cuivre bimétal C plein
12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
165 LBS/in
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
39600
Quantité dans l'emballage
100