Marque: Burndy
No de catalogue: KS17NK
Catalog Number
KS17NK
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Nickel
UPC
781810089323
UPC 14 Digit GTIN
00781810089323
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.14
Hauteur de l'emballage
Largeur
0.45 in
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
8 STR - 6 STR
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 STR - 6 STR
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL486D
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486D
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
9900
Quantité dans l'emballage
100