Marque: Killark
No de catalogue: HKHPBTMTMR
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Action
Maintained
Actionneur
Mushroom Push Twist Button
Application
Actionneur de la série HKH à commander avec des modules électriques
Catalog Number
HKHPBTMTMR
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
HKH Series
Type
Bouton poussoir
UPC
783936114118
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
1400U
Numéro de dossier « IECE »
14.0104U
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Maintained
Actionneur
Mushroom Push Twist Button
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Quantité dans l'emballage
20