HUBBELL CANADA
Bouton poussoir lumineux rouge avec support de lampe, lampe 120V CA/CC, GZ24-R233
Image of GZ24-R233 Bouton poussoir lumineux rouge avec support de lampe, lampe 120V CA/CC, GZ24-R233

Bouton poussoir lumineux rouge avec support de lampe, lampe 120V CA/CC, GZ24-R233

Marque: Killark

No de catalogue: GZ24-R233

Bouton poussoir lumineux rouge avec support de lampe, lampe 120V CA/CC.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable, soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous de type ¾"-14 NPSM et M22x1,5 sur demande
  • Les opérateurs de contrôle peuvent être regroupés en un seul ensemble, ce qui réduit le temps et le coût d'installation.

Les commandes de la série GZ de Killark sont des composants à utiliser en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisé dans la Classe 1 Division 1

Général

Action

Momentary

Catalog Number

GZ24-R233

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

GZ Series

Type

Bouton-poussoir lumineux

UPC

783936176222

Dimensions

Dimensions

4.2 po x 1.8 po x 1.8 po

Hauteur

1.8 in

Largeur

1.8 in

Longueur

4.2 in

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

1.5 W

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Type 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22
  • II 2 G Ex db IIC/IIB+H2Gb
  • II 2 D Ex tb IIIC Db

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

SIRA 19ATEX 1171 U

Numéro de dossier « IECE »

IECEx SIR 19.0054 U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary