HUBBELL CANADA
Bouton-poussoir momentané, avec démarrage vert, vert (I), arrêt rouge, HKHPBMMSS
Image of HKHPBMMSS Bouton-poussoir momentané, avec démarrage vert, vert (I), arrêt rouge, HKHPBMMSS

Bouton-poussoir momentané, avec démarrage vert, vert (I), arrêt rouge, HKHPBMMSS

Marque: Killark

No de catalogue: HKHPBMMSS

Bouton-poussoir momentané, avec démarrage vert, vert (I), arrêt rouge.

Actionneur à utiliser avec les blocs de contact HKH sur rail Din et montés sur panneau pour les applications de type 3, 4, 4X, 12, 13 et IP66.

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Action

Momentary

Actionneur

Pushbutton

Application

Actionneur de la série HKH à commander avec des modules électriques

Catalog Number

HKHPBMMSS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

HKH Series

Type

Bouton poussoir

UPC

783936113906

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1400U

Numéro de dossier « IECE »

14.0104U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Pushbutton

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20