HUBBELL CANADA
Bride de couverture 1-groupe rond en laiton, S5016
Image of S5016 Bride de couverture 1-groupe rond en laiton, S5016

Bride de couverture 1-groupe rond en laiton, S5016

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S5016

Boîtes de sol affleurantes pour béton, bride de couverture 1-groupe, ronde, laiton.

  • Cadre de recouvrement de boîte de sol ronde affleurante
  • 1 groupe
  • finition laiton, quincaillerie de fixation incluse

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Concrete; Tile

Catalog Number

S5016

Construction

Usiné

Couleur

Estampillé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Laiton

Série

Flush Round - PFB Series

Spécifications

  • Accessory Type - Replacement Cover Flanges
  • Box Type - Round
  • Dimension - 4.19" (106.4) diameter
  • For Use With - Full Size Round Boxes

Type

Cadre de couverture rond de remplacement

Type d'accessoire

Anneaux adaptateurs

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585125503

Dimensions

Largeur

4.19 in

Longueur

4.19 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single; Multi

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

15